??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA16L_M_N - 30度梯形丝杠用螺帽-高强度树脂型/树脂型
明细表
ZA16MR-d10
型号
系列码
类型
材质
旋向
d
mm
P
2 mm
D
20 mm
L1
24 mm
D1
36 mm
T
5 mm
K
4.3 mm
P.C.D.
26 mm
动态容许推力
KN
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型