ZA16FL-d10
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za16f_g.prj},{NB=ZA16FL-d10},{CODE=ZA16FL},{TYPE=Flange_type·Circular},{MAT=flavone},{SUR=Dextral},{DD=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA16F_G - Nut for 30 degree trapezoidal lead screw - flange type - compact type
Bill of material
ZA16FL-d10
CNSORDERNO
ZA16FL-d10
ZA16FL-d10
Code
ZA16FL
ZA16FL
Types
Flange_type·Circular
Flange_type·Circular
Main_Body
flavone
Rotation_direction
Dextral
d
10
12
14
16
20
22
25
28
32
10
12
14
16
20
22
25
28
32
mm
P
2
mm
D
16
mm
L1
19
mm
D1
32
mm
T
4
mm
P.C.D.
24
mm
K
3.3
mm
RXTL
2.02
KN
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성