??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA16F_G - 30度梯形丝杠用螺帽-法兰型·紧凑型
明细表
ZA16FL-d10
型号
系列码
类型
材质
黄铜
旋向
右旋
d
mm
P
2 mm
D
16 mm
L1
19 mm
D1
32 mm
T
4 mm
P.C.D.
24 mm
K
3.3 mm
动态容许推力
2.02 KN
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型