ZA13LE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za13.prj},{NB=ZA13LE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5},{CODE=ZA13LE},{XX=Left-hand_twist},{TYPE1=One-end-step},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{G=3.0},{T=3.0},{S=3.0},{V=3.5},{Q=7},{E=3.5},{X=0.0},{ZZB=},{SV=0},{SVSY=0},{MV=0},{BC=0},{A=0},{KV=0.000},{KVC=0.000},{ZZC=},{SE=0},{SY=0},{ME=0},{BQ=0.0},{ZEA=0.0},{KE=0},{C=0},{BCC=},{KQ=0.0},{KQC=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA13 - 30 degree trapezoidal lead screw - two step type at both ends
Bill of material
ZA13LE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5
CNSORDERNO
ZA13LE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5
ZA13LE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5
Code
ZA13LE
ZA13LE
Thread rotation direction
Left-hand_twist
Left-hand_twist
Types
One-end-step
Main_Body
S45C
S45C
Surface_treatment
-
-
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
V
mm
값 입력 V
mm
cm
inch
ft
확인
Q
7
8
9
7
8
9
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
X
0.0
0.0
mm
P
2
mm
Increase the follow-up processing of Part V
N:Unprocessed
AC:Add retaining ring groove (part V)
SV:Add two planes (part V)
MV:Increase_the_left_screw_hole(part V)
BC:Increase_external_thread(part V)
ZV:Add four planes (part V)
KV:Add keyway (part V)
N:Unprocessed
AC:Add retaining ring groove (part V)
SV:Add two planes (part V)
MV:Increase_the_left_screw_hole(part V)
BC:Increase_external_thread(part V)
ZV:Add four planes (part V)
KV:Add keyway (part V)
AC
0
mm
SV
0
0
mm
SW
0.0
mm
SY
0
0
mm
MV
0
0
mm
BC
0
0
mm
ZV
0
mm
W
0
mm
A
0
0
mm
KV
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
Increase the follow-up processing of Part E
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SE:Add_Two_planes_to_section_E
ME:Add_screw_hole_in_e_part
BQ:Add external thread (part Q)
ZE:Add_four_planes_to_section_E
KE:Add keyway (part E)
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SE:Add_Two_planes_to_section_E
ME:Add_screw_hole_in_e_part
BQ:Add external thread (part Q)
ZE:Add_four_planes_to_section_E
KE:Add keyway (part E)
AE
0.0
mm
SE
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0
0
mm
ME
0
0
mm
BQ
0.0
0.0
mm
ZE
0
mm
W
0
mm
A
0.0
0.0
mm
KE
0
0
mm
C
0
0
mm
Increase the follow-up processing of Part Q
N:Unprocessed
KQ:Add keyway (part Q)
N:Unprocessed
KQ:Add keyway (part Q)
KQ
0.0
0.0
mm
C
0.0
0.0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성