ZA12AE-D12-L158-F3-G3-S3-V7-R7-E4-X50
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za12.prj},{NB=ZA12AE-D12-L158-F3-G3-S3-V7-R7-E4-X50},{CODE=ZA12AE},{TYPE1=One end step, one end two steps Type B},{XX=Left-hand_twist_right-hand_twist},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=158.0},{F=3.0},{G=3.0},{S=3.0},{V=7},{R=7},{E=4.0},{X=50.0},{ZZB=},{SR=0},{SRSY=0.0},{MR=0},{BR=0},{ZRA=0},{KR=0},{C=0},{ZZC=},{SE=0},{SY=0},{ME=0},{A=0},{KE=0},{CCC=0.0},{BCC=},{BV=0},{KV=0.0},{KVC=0.000},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA12 - 30 degree trapezoidal lead screw-b type one end step one end two step type
Bill of material
ZA12AE-D12-L158-F3-G3-S3-V7-R7-E4-X50
CNSORDERNO
ZA12AE-D12-L158-F3-G3-S3-V7-R7-E4-X50
ZA12AE-D12-L158-F3-G3-S3-V7-R7-E4-X50
Code
ZA12AE
ZA12AE
Types
One end step, one end two steps Type B
rotation direction
Left-hand_twist_right-hand_twist
Main_Body
S45C
S45C
Surface_treatment
-
-
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
T
mm
S
mm
V
7
8
9
7
8
9
mm
R
7
8
9
7
8
9
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
X
mm
P
2
mm
Increase the follow-up processing of Part R
N:Unprocessed
AR:Add retaining ring groove (part R)
SR:Add two planes (part R)
MR:Increase_the_left_screw_hole
BR:Add external thread (part R)
ZR:Add four planes (part R)
KR:Add keyway (part R)
N:Unprocessed
AR:Add retaining ring groove (part R)
SR:Add two planes (part R)
MR:Increase_the_left_screw_hole
BR:Add external thread (part R)
ZR:Add four planes (part R)
KR:Add keyway (part R)
AR
0.0
mm
SR
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0.0
0.0
mm
MR
0
0
mm
BR
0
0
mm
ZR
0
mm
W
0
mm
A
0
0
mm
KR
0
0
mm
C
0
0
mm
Increase the follow-up processing of Part E
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SE:Add_Two_planes_to_section_E
ME:Add_screw_hole_in_e_part
ZE:Add_four_planes_to_section_E
KE:Add_keyway_in_e_section
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SE:Add_Two_planes_to_section_E
ME:Add_screw_hole_in_e_part
ZE:Add_four_planes_to_section_E
KE:Add_keyway_in_e_section
AE
0.0
mm
SE
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0
0
mm
ME
0
0
mm
ZE
0
mm
W
0
mm
A
0
0
mm
KE
0
0
mm
C
0.0
0.0
mm
Increase the follow-up processing of Part V
N:Unprocessed
BV:Increase_external_thread
KV:Add keyway (part V)
N:Unprocessed
BV:Increase_external_thread
KV:Add keyway (part V)
BV
0
0
mm
KV
0.0
0.0
mm
C
0.000
0.000
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성