ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q7-C2-J0
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za09.prj},{NB=ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q7-C2-J0},{CODE=ZA09RE},{TYPE=Right_hand_keyway_type_with_two_end_steps},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{S=3.0},{V=7},{Q=7},{C=2.0},{J=0.0},{ZZB=},{A=0},{SV=0},{SY=0},{ZZC=},{MV=0},{ZZCC=},{MQ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA09 - 30 degree trapezoidal lead screw - two end steps with keyway right-hand rotation type
Bill of material
ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q7-C2-J0
CNSORDERNO
ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q7-C2-J0
ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q7-C2-J0
Code
ZA09RE
ZA09RE
Types
Right_hand_keyway_type_with_two_end_steps
Main_Body
S45C
S45C
Surface_treatment
-
-
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
V
7
8
9
7
8
9
mm
Q
7
8
9
7
8
9
mm
C
mm
값 입력 C
mm
cm
inch
ft
확인
J
0.0
0.0
mm
P
2
mm
Add_planekeyway
N:Unprocessed
SV:Add_Two_planes_to_section_E
ZV:Add_four_planes_to_section_E
AC:Add retaining ring groove
N:Unprocessed
SV:Add_Two_planes_to_section_E
ZV:Add_four_planes_to_section_E
AC:Add retaining ring groove
AC
0.0
mm
A
0
0
mm
W
0
mm
SV
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0
0
mm
Increase_the_diameter_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MC:Increase_the_left_screw_hole
N:Unprocessed
MC:Increase_the_left_screw_hole
MV
0
0
mm
Increase_the_diameter_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MQ:Add_screw_hole_in_e_part
N:Unprocessed
MQ:Add_screw_hole_in_e_part
MQ
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성