ZA08LE-D10-L70-F3-S3-V6-Q6
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za08.prj},{NB=ZA08LE-D10-L70-F3-S3-V6-Q6},{CODE=ZA08LE},{XX=Left-hand_twist},{TYPE1=Step type at both ends},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=10},{L=70.0},{F=3.0},{S=3.0},{V=6},{Q=6},{X=0.0},{ZZA=},{SC=0.0},{SY=0},{ZC=6},{ZCA=0},{KV=0},{KCC=0.0},{ZZB=},{SQ=0},{SQSY=0.0},{ZQ=6},{FC=0},{A=0},{FW=0},{KC=0},{C=0},{ZZC=},{MC=0},{ZZCC=},{MQ=0},{BCC=},{BC=0},{BBCC=},{BV=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA08 - 30 degree trapezoidal lead screw - step type at both ends
Bill of material
ZA08LE-D10-L70-F3-S3-V6-Q6
CNSORDERNO
ZA08LE-D10-L70-F3-S3-V6-Q6
ZA08LE-D10-L70-F3-S3-V6-Q6
Code
ZA08LE
ZA08LE
Thread rotation direction
Left-hand_twist
Left-hand_twist
Types
Step type at both ends
Main_Body
S45C
S45C
Surface_treatment
-
-
D
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
V
6
7
6
7
mm
Q
6
7
6
7
mm
X
0.0
0.0
mm
P
2
mm
Add V-part retaining ring groove/plane/keyway
N:Unprocessed
AC:Add retaining ring groove (Part V)
SC:Add two planes (Part v)
ZC:Add four planes (Part V)
KV:Add keyway (Part V)
N:Unprocessed
AC:Add retaining ring groove (Part V)
SC:Add two planes (Part v)
ZC:Add four planes (Part V)
KV:Add keyway (Part V)
AC
0.0
mm
SC
0.0
0.0
mm
SW
0
mm
SY
0
0
mm
ZC
6
6
mm
W
0
mm
A
0
0
mm
KV
0
0
mm
C
0.0
0.0
mm
Add_planekeyway
N:Unprocessed
AQ:Add retaining ring groove (Part Q)
SQ:Add_Two_planes_to_section_E
ZQ:Add_four_planes_to_section_E
KC:Add_keyway_in_e_section
N:Unprocessed
AQ:Add retaining ring groove (Part Q)
SQ:Add_Two_planes_to_section_E
ZQ:Add_four_planes_to_section_E
KC:Add_keyway_in_e_section
AQ
0.0
mm
SQ
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0.0
0.0
mm
ZQ
6
6
mm
W
0
mm
A
0
0
mm
KC
0
0
mm
C
0
0
mm
Increase_the_diameter_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MC:Increase_the_left_screw_hole
N:Unprocessed
MC:Increase_the_left_screw_hole
MC
0
0
mm
Increase_the_diameter_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MQ:Add_screw_hole_in_e_part
N:Unprocessed
MQ:Add_screw_hole_in_e_part
MQ
0
0
mm
Increase_external_thread
N:Unprocessed
BC:Increase_external_thread
N:Unprocessed
BC:Increase_external_thread
BC
0
0
mm
Increase_external_thread
N:Unprocessed
BV:Increase_external_thread
N:Unprocessed
BV:Increase_external_thread
BV
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성