ZA07AE-D12-L158-F3-G3-V7-E4-X50
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za07.prj},{NB=ZA07AE-D12-L158-F3-G3-V7-E4-X50},{CODE=ZA07AE},{TYPE1=One-end-step},{XX=Left-hand_twist_right-hand_twist},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=158.0},{F=3.0},{G=3.0},{V=7},{E=4.0},{X=50.0},{ZZB=},{A=0.0},{SC=0.0},{SY=0.0},{ZZD=},{KE=0},{KEC=0.0},{ZZDD=},{KV=0.0},{C=0.0},{ZZC=},{MC=0},{ZZCC=},{ME=0},{BCC=},{BV=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA07 - 30 degree trapezoidal lead screw-b type, one end, two steps type
Bill of material
ZA07AE-D12-L158-F3-G3-V7-E4-X50
CNSORDERNO
ZA07AE-D12-L158-F3-G3-V7-E4-X50
ZA07AE-D12-L158-F3-G3-V7-E4-X50
Code
ZA07AE
ZA07AE
Types
One-end-step
Thread rotation direction
Left-hand_twist_right-hand_twist
Main_Body
S45C
S45C
Surface_treatment
-
-
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
G
mm
V
7
8
9
7
8
9
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
X
mm
P
2
mm
Add_planekeyway
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SC:Add_Two_planes_to_section_E
ZQ:Add_four_planes_to_section_E
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SC:Add_Two_planes_to_section_E
ZQ:Add_four_planes_to_section_E
AE
0.0
mm
ZE
0.0
mm
W
0
mm
A
0.0
0.0
mm
SE
0.0
0.0
mm
SW
0
mm
SY
0.0
0.0
mm
Increase keyway
N:Unprocessed
KC:Add_keyway_in_e_section
N:Unprocessed
KC:Add_keyway_in_e_section
KE
0
0
mm
C
0.0
0.0
mm
Increase keyway
N:Unprocessed
KV:Add keyway (Part q)
N:Unprocessed
KV:Add keyway (Part q)
KV
0.0
0.0
mm
C
0.0
0.0
mm
Increase_the_diameter_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MC:Increase_the_left_screw_hole
N:Unprocessed
MC:Increase_the_left_screw_hole
MC
0
0
mm
Increase_the_diameter_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MQ:Add_screw_hole_in_e_part
N:Unprocessed
MQ:Add_screw_hole_in_e_part
ME
0
0
mm
Increase_external_thread
N:Unprocessed
BC:Increase_external_thread
N:Unprocessed
BC:Increase_external_thread
BV
0
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성