??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA07 - 30度梯形丝杠-B型·一端两台阶型
明细表
ZA07AE-D12-L158-F3-G3-V7-E4-X50
型号
系列码
类型
一端两台阶B型
旋向
一端左旋一端右旋
材质
表面处理
D
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
mm
G
mm
V
mm
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
X
mm
P
2 mm
增加平面/键槽
AE
0.0 mm
ZE
0.0 mm
W
0 mm
A
mm
SE
mm
SW
0 mm
SY
mm
增加键槽
KE
mm
C
mm
增加键槽
KV
mm
C
mm
增加粗牙螺孔
MC
mm
增加粗牙螺孔
ME
mm
增加外螺纹
BV
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型