ZA02LU-D10-L70
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za02.prj},{NB=ZA02LU-D10-L70},{CODE=ZA02LU},{XX=Left-hand_twist},{TYPE1=Standard_type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=10},{L=70.0},{MCQ=},{MC=0},{MCQ3=},{MQ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA02_03 - 30 degree trapezoidal lead screw - Standard / long
Bill of material
ZA02LU-D10-L70
CNSORDERNO
ZA02LU-D10-L70
ZA02LU-D10-L70
Code
ZA02LU
ZA02LU
Thread rotation direction
Left-hand_twist
Left-hand_twist
Types
Standard_type
Standard_type
Main_Body
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
50
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
50
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
P
2
2
mm
Increase_the_size_of_the_end_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MC: Increase_the_left_side
N:Unprocessed
MC: Increase_the_left_side
Add end face coarse thread hole (left end face)
0
0
Increase_the_size_of_the_end_of_the_screw_hole
N:Unprocessed
MQ:Increase_the_right_side
N:Unprocessed
MQ:Increase_the_right_side
Add end face coarse thread hole (right end face)
0
0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성