??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
Z7741 - Ponte di controllo della temperatura
Lista materiale
Z7741-8-125 L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125
PDF-INFO
PDF
(D)
8 mm
Lunghezza utilizzata
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza utilizzata
mm
cm
inch
ft
Lunghezza utilizzata
mm
Lunghezza utilizzata
mm
Lunghezza utilizzata
mm
(LMAX)
mm
(L4)
38 mm
(B1)
18 mm
(D1)
10 mm
(D2)
M8 mm
(D3)
14 mm
(D4)
M10 mm
(T)
18 mm
(T1)
8.5 mm
(R)
9 mm
(SN3500)
M8-20
(Z7730)
10-2.5
(PPATH)
sn20004201.prj
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
Cod. art.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD