dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z7741-8-125 L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125
STRACK
08. Heißkanal- und Temperiersysteme, Regeltechnik
8.2. Temperiersysteme
Powered by
CAD모델 선택
{strack/h_kat/h_02/sn200042.prj},{NB=Z7741-8-125 Temperierbruecke L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125},{PDF=PDF},{D=8},{L=125.00},{L1=113.00},{L2=171.00},{L3=153.00},{LMAX=125},{L4=38},{B1=18},{D1=10},{D2=M8},{D3=14},{D4=M10},{T=18},{T1=8.5},{R=9},{SN3500=M8-20},{Z7730=10-2.5},{PPATH=sn20004201.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7741 - Temperierbrücke
Bill of material
Z7741-8-125 L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125
PDF-INFO
PDF
(D)
8
mm
Einbaulänge
mm
값 입력 L
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
확인
Einbaulänge
113.00
113.00
mm
Einbaulänge
171.00
171.00
mm
Einbaulänge
153.00
153.00
mm
(LMAX)
125
125
mm
(L4)
38
mm
(B1)
18
mm
(D1)
10
mm
(D2)
M8
mm
(D3)
14
mm
(D4)
M10
mm
(T)
18
mm
(T1)
8.5
mm
(R)
9
mm
(SN3500)
M8-20
(Z7730)
10-2.5
(PPATH)
sn20004201.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성