dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z7704-5
STRACK
08. Heißkanal- und Temperiersysteme, Regeltechnik
8.2. Temperiersysteme
Powered by
CAD模型選擇
{strack/h_kat/h_02/sn190205.prj},{NB=Z7704-5 Adapterkupplung mit Nippel},{PDF=PDF},{TYPE=5},{D=18},{D4=9.0},{L=45.0},{L1=14},{D2=9},{D3=13.5},{SNPR=MIN},{ARTNR=607237}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7704 - Adapterkupplung mit Nippel
Bill of material
Z7704-5
PDF-INFO
PDF
(Type)
5
5
(D)
18
18
mm
(d4)
9.0
9.0
mm
(L)
45.0
45.0
mm
(L1)
14
mm
(d2)
9
9
mm
(d3)
13.5
13.5
mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
607237
607237
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型