??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z7703 - Flowmeter
Спецификация
Z7703-5
PDF-INFO
PDF
(Typ)
(DFmin)
l/min
(DFmax)
l/min
(D)
23 mm
(d1)
13.5 mm
(L)
176 mm
(L1)
33 mm
(d2)
13.5 mm
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
№ арт.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей