??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
Z7702 - Filtereinsatz fuer Kuehlbohrung
Stückliste
Z7702-10.3-21-G1/8
PDF-INFO
PDF
(D)
10.3
(L)
21 mm
(M)
G1/8 mm
(L1)
5.5 mm
(L2)
4 mm
(D1)
5.5 mm
(D2)
8 mm
(D3)
G1/4 mm
(DN)
9.73 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
360538
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen