??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
Z7677 - Anschlussgehäuse für Z 7675
Stückliste
Z7677-2
PDF-INFO
PDF
Type (Type)
mm
(A)
20.5 mm
(A1)
8 mm
(AS)
21 mm
(B)
22 mm
(DB)
5.5 mm
(DE)
6.5 mm
(DS)
11 mm
(DS1)
14 mm
(DS2)
11 mm
(EH)
7 mm
(L)
80 mm
(L1)
60 mm
(LE1)
12 mm
(LE2)
mm
(LS)
68 mm
(R)
5 mm
(TS1)
8.5 mm
(W)
90 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen