??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7624-A - Anschlussgehaeuse fuer induktive Endschalter, bis 100C
Bill of material
Z7624-A-2
PDF-INFO
PDF
(Type)
2
(L1)
107.0 mm
(L2)
95.0 mm
(L3)
87.0 mm
(H)
27 mm
(h1)
11 mm
(B)
20.3 mm
(b1)
8 mm
(L5)
115 mm
(L6)
107.2 mm
(L7)
87.2 mm
(L8)
127.2 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
600797
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型