dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z7624-A-2
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.1. Endschalter
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_01/sn140093.prj},{NB=Z7624-A-2 Anschlussgehaeuse fuer induktive Endschalter, bis 100°C},{PDF=PDF},{TYPE=2},{L1=107.0},{L2=95.0},{L3=87.0},{H=27},{H1=11},{B=20.3},{B1=8},{L5=115},{L6=107.2},{L7=87.2},{L8=127.2},{SNPR=MIN},{ARTNR=600797}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7624-A - Anschlussgehaeuse fuer induktive Endschalter, bis 100C
Bill of material
Z7624-A-2
PDF-INFO
PDF
(Type)
2
(L1)
107.0
mm
(L2)
95.0
mm
(L3)
87.0
mm
(H)
27
mm
(h1)
11
mm
(B)
20.3
mm
(b1)
8
mm
(L5)
115
mm
(L6)
107.2
mm
(L7)
87.2
mm
(L8)
127.2
mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
600797
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성