dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z42950-32-16-30-2767
STRACK
06. Entformungselemente - direkt, Schiebereinheiten Formen
6.1. Schieberelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entd_kat/entd_01/sn030172.prj},{NB=Z42950-32-16-30-2767 Schieberaufsatz},{PDF=PDF},{B1=32},{T1=16},{L1=30},{MAT=2767},{B2=20.0},{L2=15},{L3=10},{L4=5},{T2=11},{T3=7},{D1=6},{M=M4},{T4=4.5},{D2=8.0},{D3=4.5},{DN=4},{SNPR=MIN},{ARTNR= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z42950 - Schieberaufsatz
Bill of material
Z42950-32-16-30-2767
PDF-INFO
PDF
(B1)
32
32
mm
(t1)
16
16
mm
(L1)
30
30
mm
(Mat)
2767
2767
(B2)
20.0
20.0
mm
(L2)
15
15
mm
(L3)
10
10
mm
(L4)
5
5
mm
(t2)
11
11
mm
(t3)
7
7
mm
(D1)
6
6
mm
(M)
M4
M4
mm
(t4)
4.5
4.5
mm
(D2)
8.0
8.0
mm
(D3)
4.5
4.5
mm
(DN)
4
4
mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성