dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4156-59
STRACK
07. Entformungselemente - indirekt
7.5. Auswerferkupplungen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entin_kat/entin_05/sn210126.prj},{NB=Z4156-59 Auswerferkupplung, pneumatisch},{PDF=PDF},{D=59},{A=28.5},{L=78},{T=35},{M=M16},{DN=16},{DK=14.0},{F1=40kN},{F2=25kN},{X=28.5},{SW=30},{H=8},{SNPR=MIN},{ARTNR=58752}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z4156 - Auswerferkupplung, pneumatisch
Bill of material
Z4156-59
PDF-INFO
PDF
(D)
59
59
mm
(A)
28.5
28.5
mm
(L)
78
78
mm
(T)
35
35
mm
(M)
M16
M16
mm
(DN)
16
16
mm
(DK)
14.0
14.0
mm
(F1)
40kN
40kN
kN
(F2)
25kN
25kN
kN
(X)
28.5
28.5
mm
(SW)
30
30
mm
(H)
8
mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
58752
58752
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성