카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YZH07BS-06-06
YSC
vacuum
vacuum ejector
yzh_series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/vacuum/vacuum_ejector/yzh_series/yzhb_asmtab.prj},{NB=YZH07BS-06-06},{NOZZLE=07},{PRESSURE=S},{SUP=06},{VAC=06},{A=60},{B=16},{C=31.0},{D=5.8},{E=2},{F=3.2},{G=47},{H=22.0},{Q=24},{L=6},{K=5},{J=6},{A1=67.5},{C1=38.5},{H1=9.728},{Q1=31.5},{M=9.728},{T=12},{PPATH=yzhb/yzhb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YZHB - YZHB
Bill of material
YZH07BS-06-06
Nozzle Diameter
07
07
Max Vacuum Pressure
S:-90kpa
L:-50kpa
S:-90kpa
L:-50kpa
Sup Diameter
Ø6快换接头
Ø8快换接头
Ø10快换接头
Ø12快换接头
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Ø6快换接头
Ø8快换接头
Ø10快换接头
Ø12快换接头
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Vac Diameter
Ø6快换接头
Ø10快换接头
Ø12快换接头
Ø16快换接头
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Ø6快换接头
Ø10快换接头
Ø12快换接头
Ø16快换接头
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
A
60
60
B
16
16
C
31.0
31.0
D
5.8
5.8
E
2
2
F
3.2
3.2
G
47
47
H
22.0
22.0
Q
24
24
L
6
6
K
5
5
J
6
6
A1
67.5
67.5
C1
38.5
38.5
H1
9.728
Q1
31.5
31.5
M
9.728
9.728
T
12
12
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성