??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWY_J-YWY - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWY-D3-L5
model
Types of
National standard material
12Cr17Ni7
Material
SWP
Surface treatment
Allowable displacement
L×75%
Spring Constant Tolerance
±10%
D
mm
L
d
0.16 mm
Compression length
1.0
F max
3.750
Allowable load Nmax
0.38
Spring constant NN/mm
0.10
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей