국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YWY-D3-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ywy_j-ywy.prj},{NB=YWY-D3-L5},{CODE=YWY},{TYPE=Outer diameter standard type Standard type},{GBMTA=12Cr17Ni7},{MAT=SWP},{SUR=Black Coating},{D=3.0},{L=5},{FA=75},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWY_J-YWY - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWY-D3-L5
model
YWY
YWY
Types of
Outer diameter standard type Standard type
Outer diameter standard type Standard type
National standard material
12Cr17Ni7
Material
SWP
Surface treatment
Black
Black
Allowable displacement
L×75%
Spring Constant Tolerance
±10%
D
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
mm
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
d
0.16
mm
Compression length
1.0
F max
3.750
Allowable load Nmax
0.38
Spring constant NN/mm
0.10
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성