幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YWY-D3-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ywy_j-ywy.prj},{NB=YWY-D3-L5},{CODE=YWY},{TYPE=Outer diameter standard type Standard type},{GBMTA=12Cr17Ni7},{MAT=SWP},{SUR=Black Coating},{D=3.0},{L=5},{FA=75},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YWY_J-YWY - 压缩弹簧·外径基准型·允许位移量L×75%
明细表
YWY-D3-L5
型号
YWY
YWY
类型
外径基准型 标准型
外径基准型 标准型
国标材质
12Cr17Ni7
材质
SWP
表面处理
发黑
发黑
允许位移量
L×75%
弹簧常数公差
±10%
D
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
mm
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
d
0.16
mm
压紧长度
1.0
F max
3.750
允许负载Nmax
0.38
弹簧常数NN/mm
0.10
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型