국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YWT-D3-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ywt_j-ywt.prj},{NB=YWT-D3-L5},{CODE=YWT},{TYPE=Outer diameter standard type Standard type},{GBMAT=piano wire},{MAT=SWP},{SUR=Black Coating},{D=3},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWT_J-YWT - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWT-D3-L5
model
YWT
YWT
Types of
Outer diameter standard type Standard type
Outer diameter standard type Standard type
National standard material
piano wire
Quite material
SWP
Surface treatment
Black
Black
Allowable displacement
L×(35~40)%
Spring Constant Tolerance
±10%
D
3
4
5
6
8
10
13
16
18
22
27
3
4
5
6
8
10
13
16
18
22
27
mm
D tolerance
0/-0.5
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
L tolerance
±1.5
d wire diameter
0.30
mm
Compression length
1.73
F max
2
Allowable load Nmax
2.9
Spring constant NN/mm
1.45
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성