??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWR_J-YWR - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWR-D3-L5
model
Types of
National standard material
piano wire
Material
SWP
Surface treatment
Allowable displacement
L×60%
Spring Constant Tolerance
±10%
D
mm
D tolerance
0/-0.5
L
L tolerance
+1.5/-1.5
d
0.23 mm
Compression length
1.8
F max
3
Allowable load Nmax
0.9
Spring constant NN/mm
0.30
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей