국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YWMH-D4-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ywmh.prj},{NB=YWMH-D4-L5},{CODE=YWMH},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{OT=Can be used at high temperature below 300°},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWMH - Heat-resistant compression spring Allowable displacement L×40%
Bill of material
YWMH-D4-L5
model
YWMH
Types of
Heat resistant type
Material
SUS631
Allowable displacement
L×40%
Spring constant tolerance
±10%
Operating temperature
Can be used at high temperature below 300°
D
4
5
6
8
10
13
16
18
4
5
6
8
10
13
16
18
mm
L
5
10
15
20
25
30
35
40
5
10
15
20
25
30
35
40
d
0.40
mm
Compression length
2.00
F max
2.0
Allowable load Nmax
3.9
Spring constant
2.0
N/mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성