??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YWM_J-YWM - 压缩弹簧·外径基准型·允许位移量L×(27~35)%
明细表
YWM-D3-L5
型号
类型
国标材质
琴钢丝
材质
SWP
表面处理
允许位移量
L×(27~35)%
弹簧常数公差
±10%
D
mm
L(左)
d 线径
0.35 mm
压紧长度
2.5
F max
1.80
允许负载Nmax
3.4
弹簧常数NN/mm
1.89
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型