??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YWHH - 耐热型压缩弹簧 允许位移量L×35%
明细表
YWHH-D4-L5
型号
YWHH
类型
耐热型
材质
SUS631
允许位移量
L×35%
弹簧常数公差
±10%
使用温度
可在高温300°以下使用
D
mm
L
d
0.45 mm
压紧长度
2.30
F max
1.7
允许负载Nmax
5.0
弹簧常数
2.9 N/mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型