국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YWH-D4-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ywh_j-ywh.prj},{NB=YWH-D4-L5},{CODE=YWH},{TYPE=Outer diameter standard type Standard type},{GBMAT=piano wire},{MAT=SWP},{SUR=Black Coating},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YWH_J-YWH - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YWH-D4-L5
model
YWH
YWH
Types of
Outer diameter standard type Standard type
Outer diameter standard type Standard type
National standard material
piano wire
Material
SWP
Surface treatment
Black
Black
Allowable displacement
L×(27~30)%
Spring constant tolerance
±10%
D
4
5
6
8
10
12
13
14
16
18
20
22
27
4
5
6
8
10
12
13
14
16
18
20
22
27
mm
L (left)
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
d wire diameter
0.45
mm
Compression length
2.7
F max
1.5
Allowable load Nmax
4.9
Spring constant NN/mm
3.27
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성