??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YVUM_E-YVUM_J-YVUM_YVUL_E-YVUL_J-YVUL - Compression spring inner diameter standard stainless steel type
Bill of material
E-YVUM-D5-L15
Code
Types of
National standard material
0Cr18Ni9 mm
Quite material
SUS304-WPB
Allowable displacement
Spring Constant Tolerance
±10%
D
mm
D tolerance
+0.6/+0.1
L
mm
L tolerance
±1
D1
mm
d
mm
Compression length
mm
Fmax
Allowable load Nmax
Spring constant NN/mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей