??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YVUM_E-YVUM_J-YVUM_YVUL_E-YVUL_J-YVUL - 压缩弹簧·内径基准不锈钢型·允许位移量L×35%/L×40%
明细表
E-YVUM-D5-L15
代码
类型
国标材质
0Cr18Ni9 mm
相当材质
SUS304-WPB
允许位移量
弹簧常数公差
±10%
D
mm
D公差
+0.6/+0.1
L
mm
L公差
±1
D1
mm
d
mm
压紧长度
mm
Fmax
允许负载Nmax
弹簧常数NN/mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型