국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-YVUF-D5-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yvuf_e-yvuf_j-yvuf_yvur_e-yvur_j-yvur.prj},{NB=E-YVUF-D5-L15},{CODE=E-YVUF},{TYPE=Internal diameter standard stainless steel type Economical type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{CO=±10%},{D=5},{L=15},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YVUF_E-YVUF_J-YVUF_YVUR_E-YVUR_J-YVUR - Compression spring, inner diameter reference type
Bill of material
E-YVUF-D5-L15
Code
E-YVUF
E-YVUF
Types of
Internal diameter standard stainless steel type Economical type
Internal diameter standard stainless steel type Economical type
National standard material
0Cr18Ni9
mm
Quite material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L×45%
L×45%
Spring constant tolerance
±10%
D
5
6
8
10
5
6
8
10
mm
D tolerance
+0.6/+0.1
L
15.000
20.000
25.000
15.000
20.000
25.000
mm
L tolerance
±1
D1
6.0
6.0
mm
d
0.50
0.50
mm
Compression length (reference)
4.30
4.30
mm
Fmax
6.8
6.8
Allowable load NNmax
3.33
3.33
Spring constant NN/mm
0.49
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성