E-YVUF-D5-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yvuf_e-yvuf_j-yvuf_yvur_e-yvur_j-yvur.prj},{NB=E-YVUF-D5-L15},{CODE=E-YVUF},{TYPE=Internal diameter standard stainless steel type Economical type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{CO=±10%},{D=5},{L=15},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YVUF_E-YVUF_J-YVUF_YVUR_E-YVUR_J-YVUR - 压缩弹簧·内径基准不锈钢型·允许位移量L×45%/L×60%
明细表
E-YVUF-D5-L15
代码
E-YVUF
E-YVUF
类型
内径基准不锈钢型 经济型
内径基准不锈钢型 经济型
国标材质
0Cr18Ni9
mm
相当材质
SUS304-WPB
容许位移量
L×45%
L×45%
弹簧常数公差
±10%
D
5
6
8
10
5
6
8
10
mm
D公差
+0.6/+0.1
L
15.000
20.000
25.000
15.000
20.000
25.000
mm
L公差
±1
D1
6.0
6.0
mm
d
0.50
0.50
mm
压紧长度(参考)
4.30
4.30
mm
Fmax
6.8
6.8
允许负载NNmax
3.33
3.33
弹簧常数NN/mm
0.49
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型