국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-YUV-D3-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yuy_yuv_e-yuv_e-yuy_j-yuv_j-yuy.prj},{NB=E-YUV-D3-L5},{CODE=E-YUV},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{D=3},{L=5},{LINK=Webxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUY - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
E-YUV-D3-L5
model
E-YUV
E-YUV
Types of
Outside diameter standard stainless steel type Economic type
Outside diameter standard stainless steel type Economic type
National standard material
0Cr18Ni9
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
LX70%
LX70%
Spring constant tolerance
±10%
D
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
L
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
d wire diameter
0.15
0.15
mm
Compression length
1.10
1.10
F max
4.00
4.00
Allowable load Nmax
0.18
0.18
Spring constant NN/mm
0.05
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성