YUTT-D3-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yutt_e-yutt_j-yutt.prj},{NB=YUTT-D3-L5},{CODE=YUTT},{TYPE=Outside diameter standard stainless steel type Standard type},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L*(27-40)%},{CO=+10%/-10%},{D=3},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUTT_E-YUTT_J-YUTT - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YUTT-D3-L5
Code
YUTT
YUTT
Types of
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(27-40)%
Spring Constant Tolerance
+10%/-10%
D
3
4
5
6
8
10
13
16
20
3
4
5
6
8
10
13
16
20
mm
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
d
0.35
mm
Compression length
2.8
F max
2
Allowable load Nmax
2.9
Spring constant NN/mm
1.45
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성