??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUTT_E-YUTT_J-YUTT - Compression spring, outer diameter reference type
Bill of material
YUTT-D3-L5
Code
Types of
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(27-40)%
Spring Constant Tolerance
+10%/-10%
D
mm
L
d
0.35 mm
Compression length
2.8
F max
2
Allowable load Nmax
2.9
Spring constant NN/mm
1.45
website
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés