??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YUTT_E-YUTT_J-YUTT - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×(27~40)%
明细表
YUTT-D3-L5
代码
类型
材质
SUS304-WPB
允许位移量
L*(27-40)%
弹簧常数公差
+10%/-10%
D
mm
L
d
0.35 mm
压紧长度
2.8
F max
2
允许负载Nmax
2.9
弹簧常数NN/mm
1.45
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型