??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUR - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUR-D2-L5
Code
Types of
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(50-60)%
Spring constant tolerance
+-10%
D
mm
L
mm
d
0.18 mm
Compression length
2.00 mm
Fmax
2.5
Allowable load Nmax
0.49
Spring constant NN/mm
0.20 mm
D tolerance
0/-0.5
L tolerance
+1.5/-1.5
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей