YUM-D4-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yum_e-yum_j-yum.prj},{NB=YUM-D4-L5},{CODE=YUM},{TYPE=Outside diameter standard stainless steel type Standard type},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L*(28-35)%},{CO=+-10%},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUM_E-YUM_J-YUM - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUM-D4-L5
Code
YUM
YUM
Types of
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(28-35)%
Spring Constant Tolerance
+-10%
D
4
5
6
8
10
13
16
20
4
5
6
8
10
13
16
20
mm
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
d
0.40
Compression length
2.20
Fmax
1.75
Allowable load Nmax
3.4
Spring constant NN/mm
1.94
L tolerance
+1.5/-1.5
D tolerance
0/-0.5
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성