??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUL - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUL-D2-L5
Code
Types of
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*40%
Spring constant tolerance
+-10%
D
mm
L
mm
d
0.20
Compression length
1.65 mm
Fmax
2
Allowable load Nmax
0.98
Spring constant NN/mm
0.49
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей