국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YUH-D4-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yuh_e-yuh_j-yuh.prj},{NB=YUH-D4-L5},{CODE=YUH},{TYPE=Outside diameter standard stainless steel type Standard type},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L*(20-30)%},{CO=+-10%},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUH_E-YUH_J-YUH - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUH-D4-L5
Code
YUH
YUH
Types of
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Outside diameter standard stainless steel type Standard type
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(20-30)%
Spring Constant Tolerance
+-10%
D
4
5
6
8
10
13
16
20
4
5
6
8
10
13
16
20
mm
L
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
d
0.45
mm
Compression length
2.70
mm
Fmax
1.5
Allowable load Nmax
4.4
Spring constant NN/mm
2.93
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성