??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YUG_YWG - 高寿命压缩弹簧·外径基准型
明细表
YUG-D2-L5
代码
类型
外径基准型,标准型
国标材质
相当材质
表面处理
弹簧常数公差
+10/-10%
D
mm
L
mm
d
0.20 mm
压紧长度
2.00 mm
F max
2.25 mm
容许载荷
0.79 N(max)
弹簧常数
0.35 N/mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型