??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUF - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUF-D2-L5
Code
Types of
Quite material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*45%
Spring constant tolerance
+-10%
D
mm
L
mm
d
0.20 mm
Compression length
2.35
Fmax
2.25
Allowable load Nmax
0.66
Spring constant NN/mm
0.29
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей