??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YUF - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×45%
明细表
YUF-D2-L5
代码
类型
相当材质
SUS304-WPB
容许位移量
L*45%
弹簧常数公差
+-10%
D
mm
L
mm
d
0.20 mm
压紧长度
2.35
Fmax
2.25
允许负载Nmax
0.66
弹簧常数NN/mm
0.29
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型