국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YUEF-01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yuef.prj},{NB=YUEF-01},{CODE=YUEF},{TYPE=For negative electrode},{MAT=Nickel plated wire},{MAT1=SWIC-F},{SPE=01},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUEF - Battery spring for negative electrode
Bill of material
YUEF-01
code
YUEF
type
For negative electrode
GB material
Nickel plated wire
Quite material
SWIC-F
specification
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Wire diameter d
0.50
D1
7.0
D2
3.0
H
8.0
Number of negative turns
4.5
The amount of compression allowed
4
Fmax
Maximum operating load
8
Nmax
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성