YUEB-01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yueb.prj},{NB=YUEB-01},{CODE=YUEB},{TYPE=Two-stage spiral type},{MAT1=Nickel plating line},{MAT2=SWIC-F},{S=01},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUEB - Battery Spring, spiral type for both poles
Bill of material
YUEB-01
code
YUEB
type
Two-stage spiral type
Standard material
Nickel plating line
Quite material
SWIC-F
Specifications
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Diameter of the line d
0.50
D1
7.0
D2
3.0
D3
7.0
D4
2.3
H
7.5
P
10.5
Number of positive cycles
3.0
Number of negative cycles
5
Allowed amount of compression
4
F max
Maximum working load
4.9
N max
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성