??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YUEB - 电池弹簧 两极用螺旋型
明细表
YUEB-01
代码
YUEB
类型
两级用螺旋型
国标材质
镀镍线
相当材质
SWIC-F
规格
线径 d
0.50
D1
7.0
D2
3.0
D3
7.0
D4
2.3
H
7.5
P
10.5
正极圈数
3.0
负极圈数
5
允许压缩量
4 F max
最大工作载荷
4.9 N max
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型