??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUE_YWE - Tower spring
Bill of material
YUE-D9-L8
code
Types of
Tower spring
National standard material
Equivalent material
surface treatment
Direction of rotation
Right
Outer diameter D
Free length L
Wire diameter d
0.5
Outer diameter D1
4
Effective turns n
5.0
N Tolerance
±0.25
FMAX
5.0
Allowable load Nmax
Initial spring constant N/mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей