??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YUBB_E-YUBB_J-YUBB - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Bill of material
YUBB-D4-L5
model
Types of
Material
SUS304-WPB
Allowable displacement
L*(15-25)%
Spring Constant Tolerance
+10%/-10%
Size annotation diagram
mm
L
d
mm
Compression length
F max
Allowable load Nmax
Spring constant NN/mm
Fa%
25 mm
D tolerance
0/-0.5
L tolerance
+1.5/-1.5
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей